AXL F CNT2 INC2 XC 1F - Functiemoduul
2701239

Axioline F, Functiemoduul, Counteringangen: 2, relatieve encoder-ingang: 2, Symmetrische encoder volgens EIA-422 en asymmetrische encoders, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, digitale uitgangen: 2, 24 V DC, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 kanalen, per kanaal te kiezen: counter-functie (telfunctie) of posities registreren door middel van incrementele sensor
Maximale ingangsfrequentie: 300 kHz (één kanaal aangesloten) of 100 kHz (beide kanalen aangesloten)
32-bits countermoduul (op- en neerwaarts)
Aansturing van een uitgang afhankelijk van twee grenswaarden
Conuntermoduul: regeling van de telling (source) via een stuuringang (gate)
Conuntermoduul: eenmalige of periodieke telling
Relatieve encoder-registratie: registreren van digitale signalen van symmetrische en asymmetrische relatieve encoders
Relatieve encoder-registratie: analyseren van lineaire of ronde assen
Opgeslagen moduultypeplaatje
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten