Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor het genereren van digitale signalen. De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
AXL F DO32/1 XC 1F
-
Digitale module
2701230
Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 32, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 53,6 mm |
Hoogte | 126,1 mm |
diepte | 54 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Axioline F-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Bus base module |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Moduul | |
ingangsadressen | 0 byte |
uitgangsadressen | 4 byte |
vraag naar parameterdata | 1 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 6 byte |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aansluittechniek | 1-draads |
Aantal uitgangen | 32 |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen; elektronisch |
uitgangsspanning | 24 V |
begrenzing inductieve afschakelspanning | -32,8 V ... -15 V |
maximale uitgangsstroom per moduul | 8 A (tot HW 01, extern beveiligen) |
16 A (vanaf HW 02, extern beveiligen; indien de totaalstroom hoger wordt dan 8 A, sluit de voeding dan parallel via beide aansluitpunten van de voedingsconnector aan!) | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
min. belasting | 10 kΩ |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
nom. inductieve belasting | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bij nominale spanning) |
nom. lampbelasting | max. 12 W (bij nominale spanning) |
nom. ohmse belasting | max. 12 W (48 Ω, bij nominale spanning) |
schakelfrequentie | max. 5500 per seconde (bij ohmse nominale belasting) |
max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) | |
max. 16 per seconde (bij nominale lampenbelasting) | |
retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | beperkt retourspanningsvast tot 0,5 A gedurende 1 s |
gedrag bij overbelasting | uitschakelen met automatische herstart |
gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
signaalvertraging | max. 150 µs (bij het inschakelen) |
max. 200 µs (bij het uitschakelen; met ohmse nominale belasting) | |
overstroomuitschakeling | vanaf 0,7 A |
uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | < 1 mA |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline F |
bouwvorm | block modular |
Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
Omvang van de levering | inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren |
Bijzondere eigenschappen | Extreme Conditions-variant |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3 W |
Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
stroomopname | max. 120 mA (tot HW 01) |
max. 60 mA (vanaf HW 02) | |
Potentialen: voeding voor digitale uitgangsmodulen (UO) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 8 A (tot HW 01, extern beveiligen) |
max. 16 A (vanaf HW 02, extern beveiligen; indien de totaalstroom hoger wordt dan 8 A, sluit de voeding dan parallel via beide aansluitpunten van de voedingsconnector aan!) | |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
polariteitsbeveiliging; parallelle diode; met externe zekering 5 A (alleen voor de inbedrijfstelling) | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/24 V-voeding (randapparatuur) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Axioline F-stiftconnector | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (Standaard en toepassingen met UL-toelating) |
-40 °C ... 70 °C (uitgebreid, zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad.) | |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Schadelijke-gassentest | |
Testnorm | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
IEC 60068-2-60:2015 methode 4 | |
Temperatuur | 25 °C ±1 K |
Luchtvochtigheid (relatief) | 75 % ±3 % |
Testduur | 21 Dagen |
Volumeconcentratie H2S (Waterstofsulfide) | 50 ppb |
Volumeconcentratie NO2 (Stikstofdioxide) | 1250 ppb |
Volumeconcentratie Cl2 (Chloor) | 10 ppb |
Volumeconcentratie SO2 (Zwaveldioxide) | 300 ppb |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
Artikelnummer | 2701230 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI232 |
Productcode | DRI232 |
GTIN | 4046356730518 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 234,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 234,6 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 96fb0789-4c68-44f0-8c78-81c67c78674b |
Compatibele producten
-
AXL F BS F - Busaansluitconnector 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Zackband 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband, vlak 0829580
-
EMT (35X46)R - Insteekschild 0801604
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2299660
-
VIP-2/SC/FLK20 - Interfacemodul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Interfacemodul 2903790
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Interfacemodul 2959515
Uw voordelen
32 digitale uitgangen
24 V DC, 500 mA
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem