De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem kunnen signalen afkomstig van standaard thermo-elementen worden geregistreerd. Er worden 13 verschillende thermo-elementtypen volgens DIN EN 60584-1 en DIN 43710 alsmede lineaire spanningen van -15 mV tot +85 mV ondersteund. Door speciale engineeringsmaatregelen en -tests kan de klem onder extreme omgevingsomstandigheden worden toegepast.
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
Temperatuurmodule
2701216
Inline, temperatuurregistratieklem, analoge UTH-ingangen: 2 (thermo-elementen of lineaire spanning), aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 136,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 127 |
ID-code (hex) | 7F |
Lengtecode (hex) | 02 |
Lengtecode (dec) | 02 |
procesdatakanaal | 32 Bit |
ingangsadressen | 4 byte |
uitgangsadressen | 4 byte |
Registerlengte | 32 Bit |
vraag naar parameterdata | 6 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
Analoog | |
benaming ingang | analoge UTH-ingangen |
beschrijving van de ingang | Ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning |
Aantal ingangen | 2 (thermo-elementen of lineaire spanning) |
Aansluitmethode | Inline-connector |
Aansluittechniek | 2-draads |
Opmerking bij de aansluittechniek | afgeschermde compensatieleiding voor TC met omsloten sensoren |
A/D-omzettingstijd | typ. 120 µs (per kanaal) |
toepasbare sensortypen (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
meetprincipe | successive approximation |
meetwaarderesolutie | 16 bits (15 bits + voorteken) |
update procesdata | max. 30 ms (voor beide kanalen) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging (TC-kanalen); tot ±40 V |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 2 woorden |
Bijzondere eigenschappen | Extreme Conditions-variant |
diagnosemeldingen | Uitval interne periferievoeding Periferiefoutmelding bij kopstation |
uitval of onderschrijding van de logicaspanning UL Periferiefoutmelding bij kopstation | |
periferiefout foutmelding in de procesdata | |
gebruikersfout foutmelding in de procesdata | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 60 mA |
typ. 43 mA | |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 18 mA |
typ. 11 mA | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-analoge voeding (analoge periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-analoge voeding (analoge periferie)/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C (Standaard) |
-40 °C ... 70 °C (uitgebreid, zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad.) | |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2701216 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI143 |
Productcode | DRI143 |
GTIN | 4046356727846 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 98,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 98,9 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 85b8d1b2-e4c7-4f6f-b613-5f1a1f7bde88 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-connector met schermaansl. 2740245
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
MTKD-CU/CUNI - Thermospanningsklemmenpaar 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Thermospanningsklemmenpaar 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Thermospanningsklemmenpaar 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Thermospanningsklemmenpaar 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Thermospanningsklemmenpaar 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Thermospanningsklemmenpaar 3100101
Uw voordelen
2 differential ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning
1 ingang voor een externe koudelascompensatie Pt 1000 of Ni 1000
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Interne registratie en compensatie van de koudelascompensatietemperatuur (parametreerbaar)
Absolute en verschiltemperatuurmeting (parametreerbaar)
Pt 1000-sensor bij de aansluitklemmen van de thermo-elementingangen voor interne registratie van de referentietemperatuur
Weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem