IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - Communicatiemoduul
2701151

Inline, aftakklem, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, met remotebusaftakking, variant voor extreme omstandigheden, overdrachtssnelheid in lokale bus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connector en markeringsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Diagnose- en statusindicaties
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten