IB IL 24 PSDI 16-PAC - Veiligheidsmodule
2700994

Veilig digitaal ingangsmoduul, beschermklasse IP20, voor het SafetyBridge V3- en het PROFIsafe-systeem. Het moduul beschikt over 8 veilige digitale ingangen bij een tweekanaals aansluiting of 16 veilige digitale ingangen bij een éénkanaals aansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

SIL 3 volgens EN IEC 62061
SIL˽3 volgens IEC/EN˽61508
PL e volgens EN ISO 13849-1