De functie van de veilige PROFINET-gateway FL PN/PN SDIO-2TX/2TX bestaat uit het kopiëren van veiligheidsgerichte en niet-veiligheidsgerichte I/O-data vanuit een PROFINET-systeem 1 naar een PROFINET-systeem 2 en omgekeerd.
FL PN/PN SDIO-2TX/2TX
-
Veiligheids-gateway
2700651
Veilige PROFINET-gateway, beschermklasse IP20, voor het koppelen van twee PROFINET-systemen, tot max. 128 byte standaard IO-procesdata via PROFINET, max. 11 byte veilige IO-procesdata via PROFIsafe
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E140324PROFIBUS
Toelatings-ID: Z10443PROFIsafe
Toelatings-ID: Z20059PROFINET
Toelatings-ID: Z10443Compatibele producten
Uw voordelen
Speciaal toe te passen voor besturingsoverkoepelende veiligheidsfuncties
Besturingsonafhankelijk toe te passen
Ondersteunt een redundante voeding
Koppeling van veilige en standaard IO-gegevens
Ondersteunt veiligheidsfuncties tot SIL 3, PL-e, CAT4
Industriële gateway voor het verbinden van twee PROFINET-/PROFIsafe-netwerken