De IO-Link/analoog-converter is een IO-Link-device, dat analoge signalen naar het IO-Link-protocol converteert. Hij biedt de mogelijkheid via een IO-Link-master signalen van analoge sensoren te registreren.
AXL E IOL RTD1 M12 S
-
Analoge module
2700352
Axioline E-IO-Link/analoog converter voor aansluiting van een temperatuur-meetwaardeweerstand, M12-connector, rechte uitvoering
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aansluiting op een IO-Link-Master met M12-connector (A-gecodeerd, 4-polig)
1 IO-Link-interface
IO-Link-A-poort
IO-Link-specificatie V1.1.1
Rechte uitvoering
1 analoge ingang voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
Aansluiting van de sensor in 3- of 4-draads techniek via een M12-connector (A-gepolariseerd, 5-polig)
Spanningsbereik : 0 V ... 10 V
FE-aansluiting naar lokale koppeling met functionele aarde
Voeding van moduulelektronica en sensor via de IO-Link-interface van de IO-Link-master
Locale statusindicatie
Beschermklasse IP65/67