IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitale module
2700172

Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

8 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 4 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen