PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Akoestisch element
2700137

Sirene-element, pulssignaal, 24 V DC, zelfregelend volume, max. 100 dB(A), zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Automatische aanpassing van het volume aan de omgeving
Optimale waarneming door hoog volume
Beschermklasse: IP65, in gemonteerde toestand