Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor het genereren van analoge spannings- en stroomsignalen.
AXL F AO4 1H
-
Analoge module
2688527
Axioline F, Analoog uitgangsmoduul, Analoge uitgangen: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
4 analoge uitgangskanalen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Bipolaire spanningsuitgangen, unipolaire stroomuitgangen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kortsluitvaste uitgangen
Geen derating in de bereiken
Korte signaalstijgtijden
Aandrijven van hoge belastingen
Opgeslagen moduultypeplaatje