AXL F BK ETH - Kopstation
2688459

Axioline F, Kopstation, Modbus/TCP (UDP), RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Draaischakelaars voor instelling van de adrestoekenning en andere functies
Geschikt voor firmware-update
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs) (bij Modbus/UDP)
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Web based management
Veiligheid in het netwerk: poortafschakeling via web based management mogelijk (vanaf Firmware-versie 1.31)
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt DIAG+