Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor het registreren van gegevens van absolute encoders met SSI-interface met een resolutie van maximaal 56 bits. Het moduul ondersteunt encoders met gray- en binaire code. Er worden overdrachtssnelheden tot 2 MHz ondersteund. Bovendien beschikt het moduul over een analoge uitgang, via welke u gewenste waarden, bijv. voor elektrische of hydraulische aandrijvingen kunt instellen.
AXL F SSI1 AO1 1H
-
Functiemoduul
2688433
Axioline F-functiemoduul, 1 SSI-interface voor absolute encoders, 1 analoge uitgang: 0-10 V, ± 10 V, 0-5 V, ± 5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA, 2-draads aansluittechniek (inclusief bussokkelmoduul en stekers)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 126,1 mm |
| diepte | 54 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Axioline F-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Bus base module |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Moduul | |
| ID-code (hex) | geen |
| ingangsadressen | 12 byte |
| uitgangsadressen | 12 byte |
| vraag naar parameterdata | 29 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 7 byte |
| encoder | |
| Aantal ingangen | 1 |
| benaming ingang | SSI-interface |
| beschrijving van de ingang | RS-422-interface overeenkomstig SSI-specificatie |
| encodersignalen | singleturn en multiturn encoders, afstandsopnemers |
| ingangsfrequentie | tot 2 MHz (parametreerbaar: 62,5 kHz, 125 kHz (default), 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz) |
| pariteit | Even, Odd of No Parity |
| overdrachtsfrequentie | 2,00 MHz |
| instelbare resolutie | 8 ... 56 Bit |
| encodervoedingsspanning | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | Analoge uitgangen |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen) |
| Aantal uitgangen | 1 |
| D/A-omzettingstijd | 5 µs |
| Resolutie D/A-omvormer | 16 Bit |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch (35 V, continu) |
| kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging; elektronisch | |
| transiëntenbeveiliging; suppressordiode | |
| dataformaten | IB IL, S7-compatibel, genormeerde weergave |
| meetwaarderesolutie | 16 bit |
| weergave uitgangswaarden | 16 bits (15 bits + voorteken) |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | max. 500 Ω |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 2 kΩ |
| toelaatbare kabellengte | max. 250 m |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Axioline F |
| bouwvorm | block modular |
| Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
| Omvang van de levering | inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren |
| Bijzondere eigenschappen | Analoge uitgang: 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,15 W |
| encoder | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| spanningsbereik | 19,5 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroombelastbaarheid | max. 500 mA |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
| kortsluit-, overbelastingsbeveiliging; elektronisch | |
| transiëntenbeveiliging; Afscherming | |
| Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
| voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
| stroomopname | max. 140 mA |
| Potentialen: voeding voedingsspanning (UI) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 60 mA (voeding van de SSI-interface en de analoge uitgang (20 mA), zonder sensorvoeding) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
| polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | |
| transiëntenbeveiliging; suppressordiode | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: SSI-periferie (24 V-voeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: analoge periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Axioline F-stiftconnector | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
| Artikelnummer | 2688433 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI261 |
| Productcode | DRI261 |
| GTIN | 4046356644952 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 182,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a27cdddc-6a84-45b2-8822-7a9bf5cd1847 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Permanente overspanningsbeveiliging tegen 24 V DC voor alle interfaces
Permanente kortsluitbeveiliging voor alle interfaces
1 SSI-interface
Bewaking van de 24 V-encodervoeding
Ondersteunt overdrachtssnelheden van 62,5 kHz tot 2 MHz voor SSI
Resolutie van 8 bit ... 56 bit
Ondersteunt gray- en binaire code
1 analoog, bipolair uitgangskanaal voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Opgeslagen moduultypeplaatje
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem