Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor de registratie van digitale signalen. Om de stoorvastheid te vergroten, kunt u de filtertijden van de ingangen instellen. Filtertijden van 100 μs stellen u in staat, applicatief een counterfunctie met een ingangsfrequentie van maximaal 5 kHz te converteren.
AXL F DI16/4 2F
-
Digitale module
2688022
Axioline F, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
16 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3
24 V DC, 2,4 mA
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Filtertijden in twee trappen instelbaar: < 100 µs of 500 µs
Maximale ingangsfrequentie: 5 kHz
Maximaal toegelaten belastingsstroom per sensor: 2 A
Maximaal toegelaten belastingsstroom van het moduul: 4 A (2 A per groep van max. 8 sensoren)
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje