VISU+ 2 RT-D 128 WEB4 - Visualiseringssoftware
2403010

Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 4 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 128 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Toegangsbeveiliging met gebruikersmanagement
Volledig schaalbare procesafbeeldingen voor toepassing van een design bij diverse apparaten en schermafmetingen
Software en projecten meertalig door Unicode-ondersteuning en online-omschakeling
Volledige SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-functionaliteit met visualisering, trendweergave en alarmmanagement
Koppeling van de besturing aan OPC en 2 directe drivers
Directe koppeling van de driver aan besturingen, bijv. Siemens S7 of met behulp van Modbus/TCP en Modbus/RTU
Datalogging, trendweergave en receptbeheer
Scripts in VBA en IL te genereren