Met de signaallampen kunt u betrouwbaar en energie-efficiënt lichtsignaalinstallaties voor maritieme toepassingen beheren, zoals bijv. bij sluizen. Voor de bewakingsfuncties worden er uitsluitend componenten gebruikt die voldoen aan de eisen van de industriestandaard. De led-signaallamp 300 is leverbaar in diverse lichtkleuren overeenkomstig belangrijke standaards (bijvoorbeeld IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931). Afhankelijk van de toepassing is de lamp compatibel en programmeerbaar met de besturingen van Phoenix Contact. Via de veldbuscommunicatie staat de gebruiker uitgebreide diagnose- en statusinformatie ter beschikking.
    
  
  CSD-SL 300 BU
   - 
  Signaleringslamp
    
      2402723
      
      
    
  
      Signaleringslamp, 24 V DC, IALA Optimum blauw, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, beschermklasse: IP65/IP67, Communicatie-interface
      Gratis download beschikbaar.
      Downloads
    
  Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ontwikkelt volgens EN 12966-1, IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931
        fail-safe functie
        400 m verbinding met regeleenheid via veldbus
        Diagnosemogelijkheid
        Hoge licht- en kleurintensiteit
        Applicatieafhankelijk te programmeren
        Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 50000 h
        Duurzame en energiebesparende led-techniek
        Veldbuscommunicatie
        Stralingshoek: 8° x 30°