Met het UPS-moduul voor 24 V DC met uitgangsstromen van 5 tot 40 A stelt u uw specifieke oplossing uit voeding, UPS-moduul en energiebuffer samen.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
-
Onderbrekingsvrije voeding
2320225
Onderbrekingsvrije voeding met IQ-technologie voor railmontage, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 10 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Toelatings-ID: LR22136091TABV
Toelatings-ID: 41516/B0 BVEAC
Toelatings-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528ABS
Toelatings-ID: 22-2244289-PDADNV
Toelatings-ID: TAA0000265Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
KC
Toelatings-ID: R-R-PCK-2320225IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige bediening door automatische accuherkenning, zonder gereedschap vervangen van accu's tijdens bedrijf en communicatie via IFS-interface
Optimaal gebruik van de buffertijd en preventieve bewaking van de energiebuffer
Snel laden van accu
Uitgebreide signalering en parametrering
Snel aanspreken van standaard installatieautomaten met Selective Fuse Breaking Technology (SFB-technologie)
Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen dankzij de statische vermogensreserve POWER BOOST met maximaal 1,5 maal de nominale stroom continu