Door de toepassing van repeaters kunnen de prestaties en beschikbaarheid van bussystemen aanzienlijk worden verhoogd. De bussegmentering met repeaters maakt naast de galvanische scheiding een veel grotere toelaatbare netwerkomvang en een uitbreiding van het aantal deelnemers mogelijk.
PSI-REP-RS485W2
-
Repeater
2313096
Modulaire repeater voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik voor RS-485-2-draads bussystemen tot 500 kbit/s, 4-weg-scheiding, op rail te monteren, voeding: 24 V DC
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | interfaceconverter |
MTTF | 1439 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
717 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
305 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
MTBF | 1247 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
261 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
galvanische scheiding | VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,8 W |
Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning data-interfaces | 1,5 kV |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
stroomopname typ. | 75 mA (24 V DC ) |
stroomopname maximaal | ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) |
Voeding | |
Striplengte | 7,00 mm |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
bitvervorming, ingang | max. ± 35 % |
Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
bitvertraging | < 1 Bit |
signaal | Modbus |
overdrachtskanalen | 2 (1/1), TD, RD, halfduplex |
Data: RS-485-interface, volgens EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-draads | |
overdrachtssnelheid | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s (handmatig instelbaar) |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
overdrachtslengte | ≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid, het bussysteem en het kabeltype) |
afsluitweerstand | 390 Ω (inschakelbaar bij poort A en B) |
150 Ω | |
390 Ω | |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 12 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 12 |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
overdrachtsmedium | 2-draads Twisted-Pair, afgeschermd |
dataformaat/codering | UART (11/10 bit omschakelbaar, NRZ) |
datarichtingomschakeling | zelfsturend, min. stationsreactietijd 2 bit |
Maatschets |
|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 105 mm |
Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Vrije val: 1 m |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
≤ 2000 m (Ex-omgeving) | |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
Certificaat | UL 21 ATEX 2550X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T5 Gc |
Certificaat | IECEx ULD 21.0013X |
UL, VS / Canada | |
Codering | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
Ex ec IIC T5 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-4-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV |
signaal | ± 2 kV |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV |
signaal | ± 1 kV |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55011 |
Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
normen / bepalingen | EN 62368 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2313096 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC122 |
Productcode | DNC122 |
GTIN | 4046356098816 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 260,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 240,8 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9ae6a00b-07c9-4c16-a83d-d5932c6a7119 |
Compatibele producten
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afsluitweerstand 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Glasvezelconverters 2708313
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Glasvezelconverters 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Glasvezelconverters 2708339
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Glasvezelconverters 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Glasvezelconverters 2708562
-
PSM PTK - Aansluitverdelers 2760623
-
PSM PTK-4 - Aansluitverdelers 2799364
Uw voordelen
Overdrachtssnelheden tot 500 kbit/s, instelbaar via DIP-switch
Hoogwaardige 4-weg-scheiding tussen alle interfaces
Bit-oversampling voor de veilige herkenning van sporadische storingen
Bit-retiming voor een willekeurige cascadering van de modulen
Geïntegreerde, inschakelbare afsluitweerstanden
Via montagerail-busverbinder modulair combineerbaar met de PSI-MOS-glasvezelconverters
Toegelaten voor toepassing in zone 2
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem