CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabel
2305826

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (20-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig); kabellengte: 0,5 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

20- en 50-polig
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding
Aan één zijde open uiteinde