Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kabel
2305761

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (14-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig); kabellengte: 0,5 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

14-polig
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding
Aan één zijde open uiteinde