EMM 3- 24DC/500AC-IFS
-
Motormanagement
2297497
Elektronisch motormanagement, voor aansturing met externe stroomtransformatoren - effectief-vermogensmeting voor over- en onderbelastingsbewaking van motor en installatie voor een optimale beveiliging voor alle vermogensklassen, vrij parametreerbare schakel- en meldniveaus
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Elektronische motormanagers |
Productfamilie | CONTACTRON |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Aantal fasen | 3 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,5 W |
Testspanning ingang/uitgang | 8 kV |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
stuurspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
nominale stuurvoedingsstroom IS | 25 mA |
schakeldrempel | 9,6 V DC ("0"-signaal) |
19,2 V DC ("1"-signaal) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Nominale isolatiespanning | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Isolatie-eigenschappen tussen de ingang en uitgang van stroomcircuits | veilige scheiding (IEC 60947-1) |
Isolatie-eigenschappen tussen de thermistoringang en -uitgang | Basisisolatie (IEC 60947-1) |
Digitale ingangen | |
Aantal ingangen | 4 (IN1 - IN4) |
nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
nominale activeringsstroom IC | 3,3 mA |
spanningsmeetingang V1, V2, V3 | |
Ingangsspanningsbereik | 42 V AC ... 575 V AC |
typische ingangsstroom bij UN | < 0,5 mA |
stroommeetingang L1/T1, L2/T2, L3/T3 | |
typische ingangsstroom bij UN | 5 A (externe transformator, secundair) |
vermogensmeting | |
basisnauwkeurigheid | typ. 2 % |
vermogensbereik | 4,5 kW (x overdrachtsfactor stroomtransformator) |
spanningsmeting/sterspanning | |
basisnauwkeurigheid | typ. 0,75 % |
spanningsbereik | 0 V AC ... 350 V AC (sterspanning) |
stroommeting | |
basisnauwkeurigheid | typ. 0,5 % |
stroombereik | 140 mA ... 5 A |
meting via | extern voorgeschakelde doorsteekstroomtransformator |
benaming uitgang | retourmeldcontacten O1-O4 |
Opmerking | De betekenis van de retourmeldingsuitgangen is vrij te parametreren, zie handleiding |
Aantal uitgangen | 4 |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC (halfgeleideruitgang) |
uitgangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
continue belastingsstroom | 500 mA |
restspanning | < 200 mV |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
stuurstroomcircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
belastingscircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
statusindicatie | led (geel) |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Foutindicatie | led rood |
Datacommunicatieweergave | led groen |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
ATEX | |
Codering | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certificaat | PTB 10 ATEX 3024 |
UL, VS / Canada | |
Certificaat | NKCR.E140324 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | ≤ 1 |
Opmerking | veilig afschakelen |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 1 |
Opmerking | Motorbeveiliging |
Categorie (ISO 13849) | |
Codering | ≤ 1 |
Opmerking | veilig afschakelen |
Performance Level | |
Codering | ≤ b |
Opmerking | veilig afschakelen |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
EN 60947 | |
EN 60947-4-2 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
Artikelnummer | 2297497 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK7512 |
Productcode | DK7512 |
GTIN | 4046356175753 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 263 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 263 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002572 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 141e0f24-6c49-48b6-a9f1-f1b2bd215171 |
Compatibele producten
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2201937
-
IFS-CONFSTICK-L - Geheugenmodule 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printconnectoren 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printplaatconnector 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stekerdeel 1784729
-
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Aansluitklem 2901667
-
MM-CONF-SET - Configuratiepakket 2297992
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Data-interface 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Data-interface 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901988
Uw voordelen
Optionele koppeling aan het INTERFACE-system en PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
Vrij te parametreren meld- of schakeldrempels
Digitale uitgangen sturen externe schakelelementen aan
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem