ELR W2+1- 24DC/500AC-37
-
Elektronische omkeercontactors
2297374
Elektronische 3-fase omkeercontactor met 24 V DC-ingang, 37 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Lange levensduur
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
Hoge schakelfrequentie
Geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting