DFLK-D50 SUB/B - Interfacemodul
2287669

Het VARIOFACE-doorvoermoduul realiseert een 1:1-aansluiting tussen steekbare schroefaansluitklemmen en een D-SUB-miniatuurbusconnector (aantal polen: 50). Er is geen separate massa-aftakking beschikbaar

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

9-polig ... 50-polig
50-polig: geen massa-aftakking
9-˽...˽37 -polig: aparte massa-aftakking
Overeenkomstig IEC˽60807-2
1:1-verbinding
Schroefaansluiting
D-SUB 4-40 UNC-schroefdraad