ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY
-
Elektronicabehuizing
2279017
Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met TBUS-optie, zonder ventilatiesleuven, breedte: 12,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
| Behuizingstype | Modulaire behuizing |
| Behuizingsserie | ME-MAX |
| Productfamilie | ME MAX 12,5.. |
| Max. aantal polen | 18 (rastermaat: 3,5 mm) |
| 12 (rastermaat: 5 mm) | |
| Aantal rijen | 3 |
| 3 | |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 6 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,6 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 113,65 mm |
| Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 107 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 20 °C |
| reductiefactor | 1 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 3,9 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 30 °C |
| reductiefactor | 0,91 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 3,55 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 40 °C |
| reductiefactor | 0,81 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 3,16 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 50 °C |
| reductiefactor | 0,7 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 2,73 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 60 °C |
| reductiefactor | 0,57 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 2,2 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 70 °C |
| reductiefactor | 0,49 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 1,91 W |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 10 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2279017 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | ACHABA |
| Productcode | ACHABA |
| GTIN | 4046356180597 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 55,75 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 45 g |
| Douanetariefnummer | 85472000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278322
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Printplaat-basiselementen 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Printplaat-basiselementen 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Printplaat-basiselementen 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Printplaat-basiselementen 2200252
-
MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY - Printklem 2278445
-
MKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Printklem 2915261
-
MKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Printklem 2915258
-
FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Printklem 2200315
-
FKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Printklem 2200316
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1769061
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Printplaatconnector 2202346
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Printplaatconnector 2200334
-
ME MAX B-12,5 KMGY - Blindstop 2914660
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Montagerail-busconnector 2969401
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 - Contactstrip 2279033
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32 - Contactstrip 2914369
-
E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printplaatconnector 1857919
-
CR MSTBO-G1 - Polarisatieruiter 2199618
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
Uw voordelen
Eenvoudige montage
Beschikbaar in bouwbreedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Transparant, zwenkbaar frontdeksel
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem