ME 35 UT BUS/10 BK - Onderste behuizingsdeel
2278584

Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 35,2 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 10, busconnector: 10 parallelle contacten

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector