PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1
-
Stroomtransformator
2277844
Opklikstroomtransformator, primaire stroom 150 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 3,75 VA
Productdetails
Producttype | Current transformer |
Nominale isolatiespanning | 1 kV (fase/nulader) |
Algemeen | |
ijkbaar | nee |
omvormertype | Opklikstroomtransformator |
Stroomtransformator | |
nominaal vermogen | 3,75 VA |
thermische nominale kortsluitstroom | Ith = 60 * In |
thermische nominale continustroom | Id = 1,2 * In |
Nominale stootstroom | Idyn = 2,5 * Ith |
nominale frequentie fn | 50 Hz |
60 Hz | |
primaire nominale stroom Ipn | 0 A AC ... 150 A AC |
ijkbaar | nee |
omvormertype | Opklikstroomtransformator |
Signaal | |
Benaming | stroomuitgang |
secundaire nominale stroom Isn | 5 A AC |
begrenzingsfactor overstroom | FS 5 |
Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede soepel | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Secundaire klemmen) |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 60 mm |
Artikelafmetingen bij alternatieve montage | |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 30 mm |
Koperrail | |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 15 mm |
Koperrail 2 | |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 20 mm |
Ronde geleider | |
Diameter | 28 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 40 °C |
hoogtepositie | ≤ 1000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | Gebruik alleen binnenhuis, geen condens |
isolatiemateriaalklasse | E |
UL, VS / Canada | |
Codering | XODW8.E323953 |
normen / bepalingen | EN 61869 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2277844 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMMA11 |
Productcode | CMMA11 |
GTIN | 4046356502139 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 320 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200 g |
Douanetariefnummer | 85043129 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem