UM-ALU 4-100,5 FRONT 200 AP - Frontplaat
2202100

Profielbehuizingen, Basisprofiel-frontplaat, breedte: 101,8 mm, lengte: 200 mm, diepte: 2 mm, aanbevolen voor zijelementen UM-ALU 4-..COVER AL

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Profielbehuizing van aluminium
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
EMC-afscherming