EH 22,5 F-FP/ABS GY7035 - Blindstop
2201844

Montagerailbehuizing, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten (vlakke bouwvorm), met ventilatiesleuven, breedte: 21,35 mm, hoogte: 33,39 mm, diepte: 13,67 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging
Eenvoudige design-in door variabele behuizingsvormfactor
Volledige flexibiliteit door horizontale, frontale en orthogonale plaatsing van printplaten ten opzichte van de frontzijde van het apparaat
Drie dekselvarianten voor specifieke printplaataansluitingen
Integratie van de meest uiteenlopende printplaataansluittechnieken voor een functioneel moduulconcept