EH 90 F-C SS/ABS BK9005
-
Bovenste behuizingsdeel
2201388
Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel, vlakke bouwvorm, met aansluitopening aan één zijde, met aansluitopening aan één zijde, breedte: 90,1 mm, hoogte: 74,65 mm, diepte: 36,95 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging
Eenvoudige design-in door variabele behuizingsvormfactor
Volledige flexibiliteit door horizontale, frontale en orthogonale plaatsing van printplaten ten opzichte van de frontzijde van het apparaat
Drie dekselvarianten voor specifieke printplaataansluitingen
Integratie van de meest uiteenlopende printplaataansluittechnieken voor een functioneel moduulconcept