Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ME MAX 45 F-MT G 3-3 KMGY - Tussenelement
2201169

Montagerailbehuizing, Tussenelement, vlakke bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 85 mm, diepte: 90 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudige montage
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails