ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY
-
Onderste behuizingsdeel
2200543
Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met 4 FE-contacten, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 90,4 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 10+2, busconnector: 10 parallelle contacten, 2 seriële contacten
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
| Producttype | Onderste behuizingsdeel |
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
| Behuizingsserie | ME |
| Productfamilie | ME 90.. |
| bouwvorm | onderste behuizingsdeel met ventilatiesleuven, noodzakelijk ter completering van de afdekking van het moduul |
| Max. aantal polen | 0) |
| Ventilatieopening aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 90,4 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 107,3 mm |
| Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 100,7 mm |
| Diepte vanaf bovenzijde montagerail tot plaatsingspunt bovendeel | 68,5 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Onderste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 20 °C |
| reductiefactor | 1 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 10,4 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 30 °C |
| reductiefactor | 0,91 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 9,5 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 40 °C |
| reductiefactor | 0,81 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 8,4 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 50 °C |
| reductiefactor | 0,7 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 7,3 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 60 °C |
| reductiefactor | 0,57 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 5,9 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 70 °C |
| reductiefactor | 0,49 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 5,1 W |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| temperatuur | 125 °C |
| Testduur | 1 h |
| kracht | 20 N |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 10 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 4 |
| Type printplaatbevestiging | Inschuiven (optionele vergrendeling door trekblokkering printplaat) |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2200543 |
| Verpakkingseenheid | 8 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHAAB |
| Productcode | ACHAAB |
| GTIN | 4046356655842 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 140 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 140 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ME 67,5 OT-1MSTBO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2200522
-
ME 45 OT-FKDSO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2200327
-
ME 45 OT-MSTBO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2854429
-
ME 45 OT-MKDSO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2853255
-
ME 45 OT-1MSTBO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2709299
-
ME 45 OT-MSTBO SET KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2869032
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2914880
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2853734
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY VPE200 - Bovenste behuizingsdeel 2896801
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2709244
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2279282
-
ME LPZS - Trekblokkering printplaat 2906911
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
ME LP - Printplaat 2906908
-
MCVR 1,5/10-ST-3,81 KMGY AU - Printconnectoren 1936186
-
IMC 1,5/ 2-ST-3,81 GY7035 - Printplaatconnector 1708376
-
MC 1,5/10-ST-3,81 BK - Printconnectoren 1839733
-
MC 1,5/10-ST-3,81 BK AU - Printconnectoren 1771978
-
IMC 1,5/10-ST-3,81 BK AU - Printplaatconnector 1770746
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 BK - Printconnectoren 1827635
-
ME MF 17,5 - Verhoogde rand 2908281
-
ME B-KA KMGY - Afdekking 2706302
-
EML (44X64)R-ME - Etiket voor ME ... UT ... BUS ...-behuizingen 0828266
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem