ME 35 OT-MSTBO YE
-
Bovenste behuizingsdeel
2200462
Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel voor connectoren met basiselement, breedte: 35,2 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 45,85 mm, kleur: geel (vergelijkbaar RAL 1018)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
| Behuizingsserie | ME |
| Productfamilie | ME 35.. |
| aantal polen | 24 |
| 36 | |
| Max. aantal polen | 32 (rastermaat: 3,5 mm) |
| 24 (rastermaat: 5 mm) | |
| 16 (rastermaat: 7,25 mm) | |
| Aantal rijen | 2 |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 8 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35,2 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 45,85 mm |
| Diepte vanaf oplegvlak onderdeel | 38,5 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | geel (RAL 1018) |
| materiaal Bovenste behuizingsdeel | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| temperatuur | 125 °C |
| Testduur | 1 h |
| kracht | 20 N |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 10 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 2 |
| Type printplaatbevestiging | Inzet |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Vergrendeling met onderste behuizingsdeel |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2200462 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHAAD |
| Productcode | ACHAAD |
| GTIN | 4046356584944 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 23,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,98 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278377
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - Printconnectoren 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - Printconnectoren 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - Printconnectoren 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Printconnectoren 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Printconnectoren 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - Printplaatconnector 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - Printconnectoren 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Printplaatconnector 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Printplaatconnector 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printplaatconnector 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - Printconnectoren 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Printconnectoren 1708286
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1800272
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Printplaat-basiselementen 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Printplaat-basiselementen 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - Printplaat-basiselementen 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Printplaat-basiselementen 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - Printplaat-basiselementen 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - Printplaat-basiselementen 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - Printplaat-basiselementen 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - Printplaat-basiselementen 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - Printplaat-basiselementen 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - Printplaat-basiselementen 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - Printplaat-basiselementen 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - Printplaat-basiselementen 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - Printplaat-basiselementen 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - Printplaat-basiselementen 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Printplaat-basiselementen 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Printplaat-basiselementen 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Printplaat-basiselementen 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Printplaat-basiselementen 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Printplaat-basiselementen 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - Printplaat-basiselementen 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Printplaatconnector 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Printplaatconnector 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Printplaatconnector 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Printplaatconnector 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Printplaatconnector 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Printplaat-basiselementen 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Printplaat-basiselementen 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Printplaatconnector 2199757
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
ME-SAS MINI - Schermaansluitklem 2200456
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem