Printplaatklem, nominale stroom: 22 A, nominale spanning (III/2): 250 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: FKDSO 2,5/..-R, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: lichtgrijs, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Artikel met penuitlaat aan de zijkant rechts