ME MAX 45 MT G 2-2 KMGY - Tussenelement
2200043

Montagerailbehuizing, Tussenelement, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 112,85 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: zonder busverbinding

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails