cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030211Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
Printplaatklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 6, artikelfamilie: PTA 1,5, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire front-pinning, stiftlengte [P]: 2,8 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |