ZEC 1,5/12-LPV-5,0 C2 - Printplaatverbinder
1898363

Printplaatverbinder, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 12, aantal rijen: 1, aantal polen: 12, aantal aansluitingen: 12, artikelfamilie: ZEC 1,5/..-LPV, rastermaat: 5 mm, montage: insteekveerdruktechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, steeksysteem: ZEC, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

eenvoudige aansluiting van de componenten
voordelige directe connector met slechts één component