QUICKON-FSMA-connector, voor polymeervezels, 4-delige set
Productdetails
Producttype
Glasvezelconnectoren (kabelzijde)
bouwvorm
FSMA
aantal polen
1
Demping
< 3 dB
Mechanische kengetallen
contactdiameter
3,1 mm
materiaal
EPDM (Buigbeschermingswartel)
CuNi7Zn39MnPb3 (Kartels)
Demping
< 3 dB
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-20 °C ... 70 °C
Montage-instructie
voor polymeeroptische vezel 980 mym / 1000 mym
Artikelnummer
1885994
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
AF7AIC
Productcode
AF7AIC
GTIN
4017918613815
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
17,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
16,2 g
Douanetariefnummer
85367000
Land van herkomst
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
19170122
ECLASS-15.0
19170122
ETIM
ETIM 9.0
EC001122
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.