UMSTBVK 2,5/15-STF-5,08 - Bussteker
1859302

Bussteker, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 15, aantal rijen: 1, aantal polen: 15, aantal aansluitingen: 15, artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-STF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Railmontage, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Contactblok met universele voet, voor montage op de NS 32- of NS 35-montagerail
met MSTB 2,5-familie te combineren
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk