MCC 1/ 3-STZF-3,81 - Printconnectoren
1852370

Printconnector, nominale doorsnede: 1 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: MCC 1/..-STZF, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Krimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Bijbehorende krimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm2]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991).

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

voordelige aansluiting van grote aantallen voorgeconfectioneerde aders
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting