PLW 16-6/ 5-10 - Doorvoerklem
1821083

Doorvoerklem, aansluitmethode: Push-Lock-aansluiting, Push-in-veerdrukaansluiting, aantal polen: 5, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 2,5 mm2 - 16 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 74,4 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
snelle montage zonder gereedschap aan de behuizingswand met behulp van een montagewig