MDSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 BK - Printplaat-basiselementen
1800834

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 2, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: MDSTBV 2,5/..-GF, rastermaat: 5,08 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,9 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit