XPC 2,5/ 2-STF-5,08 - Printconnectoren
1491521

productlijn COMBICON Connectors M
doorsnede 2,5 mm2
verpakkingsmethode verpakt in karton

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, artikelfamilie: XPC 2,5/..-STF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Hoog bedieningscomfort dankzij eenvoudige aderaansluiting zonder gereedschap
Snelle aansluiting van alle soorten aders en zelfs zonder adereindhulzen
Veilige bekabeling door akoestische en optische feedback
Snel loskoppelen van de aders door eenvoudig bedienen van de oranje activeringstoets
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
Steekcompatibel met bestaande basiselementen van het COMBICON-portfolio
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid

Vaak gestelde vragen


Kan ik de oranje bedieningsknop bedienen om de aders met de hand los te maken?

Ja, dat is mogelijk. Het is echter gemakkelijker om de knop in te drukken met de schroevendraaier 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.... Meer bekijken

Ja, dat is mogelijk. Het is echter gemakkelijker om de knop in te drukken met de schroevendraaier 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.

Minder bekijken

Hoe vaak kan ik de ader aansluiten met Push-X?

De 10 schakelcycli die als onderdeel van de standaardnormen zijn getest, worden in de praktijk duidelijk overschreden... Meer bekijken

De 10 schakelcycli die als onderdeel van de standaardnormen zijn getest, worden in de praktijk duidelijk overschreden

Minder bekijken

Met welke artikelen kunnen de connectors worden gecombineerd?

De connector is compatibel met de COMBICON-artikelen (productlijn M) die op het connectorbeeld van de MSTB 2,5 zijn gebaseerd. De producten die bij de betreffende connector passen zijn onder "Toebehoren" te vinden.


Hoe kan ik voorkomen dat ik identieke connectors door elkaar haal bij het aansluiten?

Door polarisatieprofielen te gebruiken voor de stekker en coderingstabs voor het basiselement kunt u voorkomen dat ze door elkaar worden gehaald. De passende producten zijn onder "Toebehoren" te vinden.... Meer bekijken

Door polarisatieprofielen te gebruiken voor de stekker en coderingstabs voor het basiselement kunt u voorkomen dat ze door elkaar worden gehaald. De passende producten zijn onder "Toebehoren" te vinden.

Minder bekijken

Hoe kan ik een eenvoudige elektrische test van mijn toepassing uitvoeren?

De XPC heeft een testaftakking aan de bovenkant en het signaal kan eenvoudig worden afgetapt met een meetpunt. Het bijpassende meetpunt is te vinden onder "Toebehoren".... Meer bekijken

De XPC heeft een testaftakking aan de bovenkant en het signaal kan eenvoudig worden afgetapt met een meetpunt. Het bijpassende meetpunt is te vinden onder "Toebehoren".

Minder bekijken

Kan ik ervan uitgaan dat de aansluitruimte betrouwbaar geopend en klaar voor gebruik is?

Ja, het ontwerp en de materialen zijn zo gedefinieerd dat Push-X zelfs na ruw transport onder de gedefinieerde omgevingsomstandigheden kan functioneren. Dit is uitgebreid aangetoond in onze laboratoria. De aansluitruimtes worden in geopende toestand geleverd.


Moet ik de flexibele ader draaien voordat ik hem aansluit?

Draaien is niet absoluut noodzakelijk. Gespleten aders zijn echter niet toegestaan en kunnen weer in vorm worden gebracht door ze licht te draaien.