HC-B 6-ADP/1 DSUB 15
-
Adapterplaat
1775473
D-SUB-adapterplaat, voor de montage van een D-SUB-stiftconnector, aantal polen: 15, behuizingserie HC-B 6...
Productdetails
| Algemeen | voor HC-B6-behuizingen |
| bouwvorm | B6 |
| aantal polen | 15 |
| afdichting aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34,5 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| lengte | 51,5 mm |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 100 °C |
| Montage-instructie | De inbouwpositie van de adapterplaat in de wartelbehuizing: T is na montage in de behuizing zichtbaar. De inbouwpositie van de adapterplaat in de aanbouw- / sokkel- / koppelbehuizing: A is na montage in de behuizing zichtbaar. Inbouwpositie van de D-SUB (na montage in de behuizing): voor de montageplaat (voorwandmontage) |
| Artikelnummer | 1775473 |
| Verpakkingseenheid | 2 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 2 Stuks |
| Verkoopcode | AF7AZD |
| Productcode | AF7AZD |
| GTIN | 4017918038076 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,5 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 82b811e0-9c7f-4a41-9198-9811c90a2df0 |
Compatibele producten
-
VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok 1688078
-
VS-15-ST-DSUB-FK - D-SUB-contactblok 1688890
-
VS-15-ST-DSUB-3P - D-SUB-contactdrager 1688201
-
VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok 1688094
-
VS-15-ST-DSUB-LH-B - D-SUB-contactblok 1654808
-
VS-15-BU-DSUB-3P - D-SUB-contactdrager 1688214
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB connector 1688120
-
VS-15-BU-DSUB-HD-ER - D-SUB-contactblok 1655140
-
VS-15-BU-DSUB-3P-LH - D-SUB-contactdrager 1655328
-
VS-15-BU-DSUB-LH-B - D-SUB-contactblok 1654811
-
VS-15-BU-DSUB-CD-OG - D-SUB-contactdrager 1688942
-
VS-15-ST-DSUB-CD-MG - D-SUB-contactdrager 1688913
-
VS-15-BU-DSUB-EG - D-SUB connector 1688887
-
VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-contactdrager 1655182
-
VS-15-ST-DSUB-HD-ER - D-SUB-contactblok 1655153
-
VS-15-ST-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok 1655179
-
VS-15-ST-DSUB-CD-OG - D-SUB-contactdrager 1688939
-
VS-15-BU-DSUB-FK - D-SUB-contactblok 1688900
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB connector 1688081
-
VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-contactdrager 1655195
-
VS-15-BU-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok 1655166
-
VS-15-BU-DSUB-CD-MG - D-SUB-contactdrager 1688926
-
VS-15-ST-DSUB-3P-LH - D-SUB-contactdrager 1655331
-
VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB connector 1688874
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem