MSTBV 2,5/ 7-G - Printplaat-basiselementen
1753534

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 7, aantal rijen: 1, aantal polen: 7, aantal aansluitingen: 7, artikelfamilie: MSTBV 2,5/..-G, rastermaat: 5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,9 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk
eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen