FKCN 2,5/ 4-STF
-
Printconnectoren
1732988
Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: FKCN 2,5/..-STF, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Productdetails
Producttype | Printconnector |
Productfamilie | FKCN 2,5/..-STF |
Productlijn | COMBICON Connectors M |
bouwvorm | standaard |
aantal polen | 4 |
Rastermaat | 5 mm |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 4 |
Type bevestiging | Schroefflens |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 12 A |
nominale spanning UN | 320 V |
Contactweerstand | 1,1 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 320 V |
teststootspanning (III/3) | 4 kV |
nominale spanning (III/2) | 320 V |
teststootspanning (III/2) | 4 kV |
Nominale spanning (II/2) | 630 V |
teststootspanning (II/2) | 4 kV |
Aansluittechniek | |
bouwvorm | standaard |
Connectorsysteem | COMBICON MSTB 2,5 |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Type contactaansluiting | Bus |
Vergrendeling | |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
Type bevestiging | Schroefflens |
Aanhaalmoment | 0,3 Nm |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
aansluitrichting ader/printplaat | 0 ° |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
teststift a x b / diameter | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Striplengte | 10 mm |
gegevens met betrekking tot adereindhulzen zonder isolatiekraag | |
aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
gegevens met betrekking tot adereindhulzen met isolatiekraag | |
aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | groen (6021) |
Isolatiemateriaal | PBT |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Materiaalgegevens - bedieningselement | |
Kleur (Bedieningselement) | oranje (2003) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Maatschets |
|
Rastermaat | 5 mm |
Breedte [b] | 30 mm |
Hoogte [h] | 10,9 mm |
Lengte [l] | 27,1 mm |
Flens | |
Aanhaalmoment | 0,3 Nm |
Aanwijzing voor de bediening | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
Aderaansluiting | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
Meerdere keren aansluiten en losmaken | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
1,5 mm² / massief / > 40 N | |
2,5 mm² / soepel / > 50 N | |
steek- en trekkrachten | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 25 |
steekkracht per pool ca. | 11 N |
trekkracht per pool ca. | 10 N |
Bestendigheid van opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
resultaat | Test doorstaan |
polarisatie en codering | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
piekstootspanning op zeeniveau | 4,8 kV |
isolatieweerstand R1 | 1,1 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 1,1 mΩ |
isolatieweerstand R2 2e etage | 1,5 mΩ |
steekcycli | 25 |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 2,21 kV |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
getest aantal polen | 18 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
Temperatuurcycli | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 320 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 4 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 320 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 3 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 630 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 3,2 mm |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1732988 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AACFEB |
Productcode | AACFEB |
GTIN | 4046356163989 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,32 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6,31 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,185 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
AI 0,5 -10 WH - Adereindhuls 3201275
-
AI 0,75-10 GY - Adereindhuls 3201288
-
AI 1 -10 RD - Adereindhuls 3200182
-
AI 1,5 -10 BK - Adereindhuls 3200195
-
A 0,5 -10 - Adereindhuls 3202494
-
A 0,75-10 - Adereindhuls 3200234
-
A 1 -10 - Adereindhuls 3200250
-
A 1,5 -10 - Adereindhuls 3200276
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
CCDN 2,5/ 4-G1F P26 THR - Printplaat-basiselementen 1734465
-
MSTB 2,5/ 4-GF - Printplaat-basiselementen 1776715
Uw voordelen
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
met MSTB 2,5-familie te combineren
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem