TSPC 5/ 7-STF-7,62 - Printconnectoren
1728251

Printplaat-TWIN-connector, nominale doorsnede: 6 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 7, aantal rijen: 1, aantal polen: 7, aantal aansluitingen: 14, artikelfamilie: TSPC 5/..-STF, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON PC 5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen