PV-FT-CF-C-2,5-120-BU - Apparaatconnector voorwand
1705394

Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 27 A, Aansluittype: crimp, kabellengte: 120

Productdetails








Compatibele producten