Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PV-FT-CM-C-6-300-RD-SP - Apparaatconnector voorwand
1705200

Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 6 mm2, nominale stroom: 40 A, Aansluittype: crimp, kabellengte: 300

Productdetails









Compatibele producten