DFK-IPC 16/ 3-GF-SH-10,16 - Doorvoerbasiselementen
1702989

Doorvoerbasiselementen, nominale doorsnede: 16 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Ag, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: DFK-IPC 16/..-GF-SH, rastermaat: 10,16 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,1 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 3, steeksysteem: COMBICON PC 16, Elektrische eigenschappen: afgeschermd, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
Afschermplaat voor een professionele EMC-schermdoorvoer aan de binnenzijde van het apparaat
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen