UL Recognized
Toelatings-ID: E118976| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||
Contactblok, aantal polen: 4+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 0, Stift, schroefaansluiting, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, toepassing: vermogen
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||