CK2,5-ED-1,50ST AU - Krimpcontact
1674778

Krimpcontact, serie: HC-M-06, Stift, gedraaid, contactdiameter: 2,5 mm, aansluitdoorsnede: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten